Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
60 Case , 0.25 in Diametro, Classe L, Acciaio inossidabile 316Rockwell C 20 Min.
Tempi di consegna:Next DayQuantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$390.10a pezzoCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Taglio a misura:
Min: 1.0 in  Max: 94.0 in  Tolerance +/- 0.03125
Allarme
La lunghezza sarà arrotondata alla lunghezza totale più simile. I valori di tolleranza si basano sulla lunghezza totale. Verifica la nuova lunghezza totale e filettata:
La trasmissione ad alberi 60 Case LinearRace di Thomson è realizzata per soddisfare gli standard di qualità più elevati. L'utilizzo della trasmissione 60 Case® LInearRace con cuscinetti a boccola di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.
Disponibile a magazzino e tagliata su misura nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
Rettifica senza centri per finitura leader nel settore pari a 8 Ra max.
Coefficiente di rotondità entro 0,000080"" per classe L, S, D, M e 0,000050"" per classe N.
Rettilineità entro 0,001""/piede cumulativa alla spedizione dalla fabbrica.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].